- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Compact
- CU
- C (D) UX, de Mount cylindre, double effet, simple tige, basse vitesse
C (D) UX, de Mount cylindre, double effet, simple tige, basse vitesse
La série simple tige CUX double effet, à faible cylindre de montage libres de vitesse économise de l'espace et permet un montage direct et précis. option à faible vitesse peut être utilisée à faible vitesse et à basse pression. Il est disponible en 6 mm à 32 mm avec des alésages Longueurs de course jusqu'à 50 mm. Les options incluent des capacités d'auto-commutateur, les choix de montage libre, des rainures de montage de l'interrupteur encastré et standard pare-chocs en caoutchouc. P>
- Tailles d'alésage de 10mm à 32mm disponibles li>
- Longueurs de course jusqu'à 50 mm li>
- Cylindre à microspeed li>
- Double action li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>