CLQ
Les vérins compacts de la série CLQ, également dotés de la fonction de verrouillage, ont été conçus pour réduire la longueur totale. La longueur totale du modèle obtenue est la même que celle du vérin compact CQ2. Le modèle CLQ est disponible dans 5 alésages différents allant de 40 à 100 mm et il est compatible avec les détecteurs.
C (D) LQ, cylindre compact, double effet, simple tige, avec verrouillage
Les vérins compacts de la série CLQ, également dotés de la fonction de verrouillage, ont été conçus pour réduire la longueur totale. La longueur totale du modèle obtenue est la même que celle du vérin compact CQ2. Le modèle CLQ est disponible dans 5 alésages différents allant de 40 à 100 mm et il est compatible avec les détecteurs.
- Profil bas avec unité de serrure compacte
- Deux types de montage
- Le verrouillage est possible à n'importe quelle position sur toute la course LI>
- La direction de verrouillage est sélectionnable
- Déverrouillage manuel facile LI> UL>
CLQ, accessoires, supports de montage
série cylindre compact CLQ ajouter sur les supports de montage. P>
- Accessoire: Supports de montage
- Types applicables: D (double chape), F (bride avant), L (pied)
- Tailles d'alésage applicables: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm LI> UL>
CLQ, Accessoire, genouillères
série de cylindres compacts CLQ ajouter sur les joints d'articulation d'extrémité de la tige. P>
- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige
CLQ, Accessoire, commun et A, B Type Support de fixation
série de cylindres compacts CLQ ajouter sur extrémité de tige de simples supports communs et de montage. P>
- Accessoire: joint et fixations (type A, type B)
- Série: CLQ
- Alésage: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm