MLU
Les vérins plats avec verrouillage de la série MLU sont parfaits pour maintenir la pression d'alimentation afin d'éviter la chute des charges lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il est possible de prévenir les chutes en tout point de la course. Les positions de blocage peuvent être modifiées pour s'adapter à la position de la butée externe et à l'épaisseur de la pièce de travail.
M (D) LU, cylindre porte-plaque avec la serrure
Les vérins plats avec verrouillage de la série MLU sont parfaits pour maintenir la pression d'alimentation afin d'éviter la chute des charges lorsque la pression résiduelle est évacuée. Il est possible de prévenir les chutes en tout point de la course. Les positions de blocage peuvent être modifiées pour s'adapter à la position de la butée externe et à l'épaisseur de la pièce de travail.
- Cylindre de libération avec serrure
- Tailles d'alésage: 25, 32, 40, 50
- Mince et compact
- Divers supports de montage s'adaptent à un large éventail d'applications
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
MLU, accessoires, supports de montage
Cylindre porte-plaque avec des séries de verrouillage MLU ajouter sur les supports de montage. P>
- MLU & nbsp; supports de montage
- Type: bride, pied, & nbsp; simple & nbsp; et double chape
- Applicable à toutes les tailles d'alésage LI> UL>
& nbsp; P>
MLU, Accessoire, genouillères
Cylindre porte-plaque avec des séries de verrouillage MLU ajouter sur les joints d'articulation d'extrémité de la tige. P>
- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige
MLU, accessoires, Chape Pivot Supports
Cylindre porte-plaque avec des séries de verrouillage MLU chape supports de montage. P>
- Supports pivotants à chape pour chape double et simple
- Disponible pour toutes les tailles d'alésage LI> UL>