RLQ
En réponse à la demande de l’industrie automobile d’un vérin léger et de faibles dimensions doté d’une fonction simple de verrouillage, SMC Pneumatics, le leader mondial en systèmes de contrôles automatisés, a le plaisir d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de vérins compacts dotés à la fois de errouillage et d’amortissement pneumatique – série RLQ. Développés pour assurer la sécurité dans la prévention des chutes, à tous points de la course, en cas de coupure de l’alimentation en air, les vérins de la série RLQ possèdent des caractéristiques additionnelles telles que leur amortissement pneumatique intégré, une tuyauterie bypass standardisée et une fonction de maintien en position. Bien qu’équipés d’un amortissement pneumatique et d’une unité de verrouillage disposés à l’intérieur du vérin, les dimensions de la série RLQ permettent de réduire l’encombrement de la même manière que la gamme compacte existante CQ2 de SMC. La nouvelle série RLQ constitue la solution parfaite pour les applications requérant une énergie cinétique importante, une répétitivité élevée de la course et des niveaux sonores réduits. La série RLQ est actuellement disponible avec des alésages de 32, 40, 50 et 63mm, et des options de course standard comprise entre 20 et 100 mm.
R (D) LQ Cylindre compact avec coussin d'air et de verrouillage
En réponse à la demande de l’industrie automobile d’un vérin léger et de faibles dimensions doté d’une fonction simple de verrouillage, SMC Pneumatics, le leader mondial en systèmes de contrôles automatisés, a le plaisir d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de vérins compacts dotés à la fois de errouillage et d’amortissement pneumatique – série RLQ. Développés pour assurer la sécurité dans la prévention des chutes, à tous points de la course, en cas de coupure de l’alimentation en air, les vérins de la série RLQ possèdent des caractéristiques additionnelles telles que leur amortissement pneumatique intégré, une tuyauterie bypass standardisée et une fonction de maintien en position. Bien qu’équipés d’un amortissement pneumatique et d’une unité de verrouillage disposés à l’intérieur du vérin, les dimensions de la série RLQ permettent de réduire l’encombrement de la même manière que la gamme compacte existante CQ2 de SMC. La nouvelle série RLQ constitue la solution parfaite pour les applications requérant une énergie cinétique importante, une répétitivité élevée de la course et des niveaux sonores réduits. La série RLQ est actuellement disponible avec des alésages de 32, 40, 50 et 63mm, et des options de course standard comprise entre 20 et 100 mm.
- Grande énergie cinétique admissible LI>
- Réduction du bruit (réduction du bruit de 27% par rapport au CQ2 sans coussin) LI>
- Bonne répétabilité de la course (Métal à métal à la fin de la course) LI>
- Le mécanisme de commande manuelle permet le déverrouillage avec des outils simples LI>
- Le type de tuyauterie de dérivation est disponible pour les applications nécessitant une prévention des chutes LI> UL>