QR
La série RQ construction de coussin d'air permet à cette série de conserver le bien-fondé d'un cylindre compact. La construction de coussin d'air unique élimine la bague d'amortissement utilisé dans les coussins d'air de type classique, ce qui réduit la longueur totale du cylindre. La série RQ répond aux demandes de choc réduite, réduction du bruit et une répétabilité améliorée à la fin de la course. P>
R (D) Q, Cylindre compact, coussin d'air
La série RQ construction de coussin d'air permet à cette série de conserver le bien-fondé d'un cylindre compact. La construction de coussin d'air unique élimine la bague d'amortissement utilisé dans les coussins d'air de type classique, ce qui réduit la longueur totale du cylindre. La série RQ répond aux demandes de choc réduite, réduction du bruit et une répétabilité améliorée à la fin de la course. P>
- Construction de coussin d'air unique sans anneau de coussin LI>
- Grandes variations de taille de ø 20 à ø 100 FONT> SPAN> FONT> SPAN> LI>
- Près de trois fois l'énergie cinétique admissible FONT> SPAN> SPAN> LI>
Amélioration de la réduction du bruit (Réduction du bruit d'impact en fin de course) et répétabilité FONT> SPAN> SPAN> LI> Montage interchangeable FONT> SPAN> SPAN> LI> UL> - Près de trois fois l'énergie cinétique admissible FONT> SPAN> SPAN> LI>
RQ, accessoires, supports de montage
La série RQ ajouter sur les supports de montage. P>
- RQ Fixations.
- Fixations de montage: Equerre, Bride et Chape arrière.
- Alésage: ø20 à ø100.
RQ, accessoires, genouillères
La série RQ ajouter sur les joints d'articulation d'extrémité de la tige. P>
- Accessoires: Tiges
- Tenon de tige et Chape de tige.
- Alésage: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm
RQ, accessoires, Joint et type A & B Supports de montage
L'extrémité de la tige de la série des supports de joint RQ simples et de montage. P>
- Accessoire: Joint et Fixation de type A et B
- Série: RQ
- Alésage: 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 80mm, 100mm