- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Les pompes de procédé
- Pennsylvanie
- PA5000, Pompe de process, double effet, automatiquement Operated
PA5000, Pompe de process, double effet, automatiquement Operated
La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
- Pompe de process à pilote pneumatique
- Taux d'échappement 5 à 45ℓ /min
- Compacte, grande capacité
- Entretien facile grâce à une conception permettant de remplacer séparément la membrane et le clapet antiretour
- Durée de vie de 2 à 5 plus longue que les pompes traditionnelles