- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Joint de compensation
- JB
JB
La série de joints de compensation JB a été conçue pour les vérins compacts. La série JB est compacte et apte pour l'emploi avec les forces de tractions élevées. Une longue durée de vie est obtenue par l'incorporation d'un capot étanche à la poussière et son angle de rotation est de ±5°.
JB, flottant Joint pour cylindres compacts
La série de joints de compensation JB a été conçue pour les vérins compacts. La série JB est compacte et apte pour l'emploi avec les forces de tractions élevées. Une longue durée de vie est obtenue par l'incorporation d'un capot étanche à la poussière et son angle de rotation est de ±5°.
- Joint flottant pour cylindres compacts li>
- Taille d'alésage applicable: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 140, 160 mm li>
- Montage: style de base (filetage femelle) LI> UL>