- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- Joint de compensation
Joint de compensation
New Jersey
La série de coupleurs d'alignement NJ évite que le vérin ne se désaligne. Leur conception compacte permet d'employer des charges plus élevées. La série NJ aligne les charges qui se sont déviées et réduit le temps d'installation.
JA
Les séries de joints de compensation JA (standard) et JAH (renforcé) peuvent absorber tout "excentrage" ou toute "perte de la précision de parallélisme" entre le vérin et le corps entraîné. Grâce à cela, le recentrage s'avère superflu, les temps d'installation sont réduits de façon drastique et un niveau élevé de précision de la machinerie n'est pas nécessaire.
JB
La série de joints de compensation JB a été conçue pour les vérins compacts. La série JB est compacte et apte pour l'emploi avec les forces de tractions élevées. Une longue durée de vie est obtenue par l'incorporation d'un capot étanche à la poussière et son angle de rotation est de ±5°.
JS
Les joints de compensation de la série JS sont en acier inox et employés pour augmenter la résistance à la corrosion. La série JS utilise un soufflet en gomme fluorée ou en gomme siliconée et elle est conçue pour éviter les liquides résiduels ce qui améliore le scellage. La longueur totale, la tension maxi et la compression sont les mêmes que pour la série standard JA.
JC
Série JC est un poids léger joint flottant avec un boîtier en aluminium appropriée pour 20, 25, 32, 40, 50 et des vérins pneumatiques 63mm. Le JC compense tout défaut d'alignement entre la pièce de travail et le cylindre à air. P>
JT
JT série est un poids léger, joint flottant compact avec un boîtier en aluminium appropriée pour 20, 25, 32, et l'alésage de 40 mm vérins pneumatiques. Le JT compense tout défaut d'alignement entre la pièce de travail et le cylindre à air. P>