- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- positionneurs pneumatiques
positionneurs pneumatiques
IP
IP8000 positionneur E / P est plus compact que le IP6000 avec une meilleure visibilité de l'indicateur de pression. D'autres caractéristiques comprennent une protection améliorée de protection IP65, montage interchangeable, très bon état de choc et la performance de vibration, et une gamme de fractionnement 1/2 disponible par simple réglage de portée. Le positionneur de cylindre IP200 fournit un positionnement précis et stable des vérins pneumatiques. La conception compacte permet une installation et un entretien facile. Dispositif d'ajustement de la durée et de réglage de zéro sont prévus pour le réglage du ressort de retour d'alimentation. P>