- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- positionneurs pneumatiques
- IP
IP
IP8000 positionneur E / P est plus compact que le IP6000 avec une meilleure visibilité de l'indicateur de pression. D'autres caractéristiques comprennent une protection améliorée de protection IP65, montage interchangeable, très bon état de choc et la performance de vibration, et une gamme de fractionnement 1/2 disponible par simple réglage de portée. Le positionneur de cylindre IP200 fournit un positionnement précis et stable des vérins pneumatiques. La conception compacte permet une installation et un entretien facile. Dispositif d'ajustement de la durée et de réglage de zéro sont prévus pour le réglage du ressort de retour d'alimentation. P>
IP8000, Positionneur électro-pneumatique
Le positionneur IP8000 E / P est plus compact que le IP6000 avec une meilleure visibilité de l'indicateur de pression. D'autres caractéristiques comprennent une protection améliorée de protection IP65, montage interchangeable, très bon état de choc et la performance de vibration, et une gamme de fractionnement 1/2 disponible par simple réglage de portée. P>
- Le courant de sortie (4-20mADC) réalise la détection de position à distance (type rotatif) li>
- Résistance aux vibrations: Pas de résonances de 5 à 200Hz li>
- Résistance à la poussière: Conforme à JIS F8007 IP65 li>
- Manomètre O.D. 43 li>
- Les accessoires incluent: Restriction de sortie avec soupape pilote, articulation de levier de fourche, ressort de compensation, avec plaque graduée externe li> ul>
IP8101-X419, positionneur intelligent avec type de signal d'entrée externe (à distance)
L’IP8101-X419-Q permet la commande à distance des cylindres en installant un capteur de détection de position sur le cylindre. L’IP8101-X419 offre un moyen pratique et facile de contrôler et de surveiller le cylindre jusqu’à 10 mètres de longueur de tuyauterie. Les positionnezs intelligents avec le signal externe d’entrée conviennent à l’application dans les industries telles que la pâtes et papiers, la nourriture et la boisson et le traitement d’eaux usées.
- Sikinala ni Naputa: 4 ki na 20 naMD
- Nalog (4 ki na 20 mD NA TTM) na kena kaburaki + Alarm output x 2
- Sema vakalawa yalewa: 1/2 (G, NPT) yalewa, 20 x 1.5 na waniculacula yalewa
- dau vakarautaka o
- log na ivakarau ni veivakasaurarataki kei na veika e vakaraitaki yani
- IP65 na veivunauci ena qele kei na vakatauvatani ni wai
IP8 * 01 Levier / rotatif, Positionneur intelligent
positionneurs intelligents sont conçus pour être couplés avec des soupapes de commande de processus. Le type de levier est IP8001 pour les vannes de type tige, typiquement avec des actionneurs à membrane. Le type rotatif IP8101 est à vannes rotatives avec des actionneurs oscillants. Chaque positionneur sert de source de pression de commande pneumatique et un dispositif de rétroaction pour la position de l'actionneur et de la vanne d'arrêt. Les boutons et un écran à cristaux liquides sont utilisés pour l'étalonnage et pour modifier les paramètres paramètres. Le fonctionnement peut être réglé pour le sens positif ou inverse par rapport au signal d'entrée actuel. Les différents leviers sont disponibles, en fonction de la course de soupape (8001) ou des variantes de montage (8101). positionneurs intelligents sont adaptés pour une application dans des industries telles que les pâtes et papiers, de la nourriture et des boissons, le traitement des eaux usées. p>
- IP65 étanche à la poussière et imperméable à l'eau li>
- Jauges analogiques pour les pressions d'alimentation et de sortie li>
- Ajustement facile du point zéro et de la plage li>
- 2 sorties d'alarme (option) li>
- Sortie DC 4 à 20 mA (option) li>
- Fonction de transmission HART (option) li>
- Taille de port 1/4 avec des threads Rc, NPT ou G li> ul>
IP200, cylindre Positionneur
Série positionneur de cylindre IP200 offre un contrôle de position précis et stable de petits cylindres d'alésage. Le IP200 peut être utilisé comme une unité de commande de position de cylindre pour la commande de processus, servomécanisme et machines industrielles générales. P>
- Fournit un positionnement précis et stable des bouteilles d'air li>
- Design compact li>
- Vis de réglage du zéro et ressort de retour disponibles en acier ou en acier inoxydable li>
- Disponible en standard, basse ou haute température li> ul>
52-IP8 * 01, Positionneur intelligent, sécurité intrinsèque / Antidéflagrant
positionneurs intelligents sont conçus pour être couplés avec des soupapes de commande de processus. De plus, les 52-versions sont conformes à la catégorie directive ATEX 1 à sécurité intrinsèque et anti-explosion. Deux classes de température sont disponibles, y compris T4 / T5, T6 ou. Le type de levier est IP8001 pour les vannes de type tige, typiquement avec des actionneurs à membrane. Le type rotatif IP8101 est à vannes rotatives avec des actionneurs oscillants. Chaque positionneur sert de source de pression de commande pneumatique et un dispositif de rétroaction pour la position de l'actionneur et de la vanne d'arrêt. Les boutons et un écran à cristaux liquides sont utilisés pour l'étalonnage et pour modifier les paramètres paramètres. Le fonctionnement peut être réglé pour le sens positif ou inverse par rapport au signal d'entrée actuel. Les différents leviers sont disponibles, en fonction de la course de soupape (8001) ou des variantes de montage (8101).
- IP65 étanche à la poussière et imperméable à l'eau li>
- Jauges analogiques pour les pressions d'alimentation et de sortie li>
- Ajustement facile du point zéro et de la plage li>
- 2 sorties d'alarme (option) li>
- Sortie DC 4 à 20 mA (option) li>
- Fonction de transmission HART (option) li>
- Taille de port 1/4 avec des threads Rc, NPT ou G li> ul>