- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- positionneurs pneumatiques
- IP
- 52-IP8 * 01, Positionneur intelligent, sécurité intrinsèque / Antidéflagrant
52-IP8 * 01, Positionneur intelligent, sécurité intrinsèque / Antidéflagrant
positionneurs intelligents sont conçus pour être couplés avec des soupapes de commande de processus. De plus, les 52-versions sont conformes à la catégorie directive ATEX 1 à sécurité intrinsèque et anti-explosion. Deux classes de température sont disponibles, y compris T4 / T5, T6 ou. Le type de levier est IP8001 pour les vannes de type tige, typiquement avec des actionneurs à membrane. Le type rotatif IP8101 est à vannes rotatives avec des actionneurs oscillants. Chaque positionneur sert de source de pression de commande pneumatique et un dispositif de rétroaction pour la position de l'actionneur et de la vanne d'arrêt. Les boutons et un écran à cristaux liquides sont utilisés pour l'étalonnage et pour modifier les paramètres paramètres. Le fonctionnement peut être réglé pour le sens positif ou inverse par rapport au signal d'entrée actuel. Les différents leviers sont disponibles, en fonction de la course de soupape (8001) ou des variantes de montage (8101).
- IP65 étanche à la poussière et imperméable à l'eau li>
- Jauges analogiques pour les pressions d'alimentation et de sortie li>
- Ajustement facile du point zéro et de la plage li>
- 2 sorties d'alarme (option) li>
- Sortie DC 4 à 20 mA (option) li>
- Fonction de transmission HART (option) li>
- Taille de port 1/4 avec des threads Rc, NPT ou G li> ul>