- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- positionneurs pneumatiques
- IP
- IP8101-X419, positionneur intelligent avec type de signal d'entrée externe (à distance)
IP8101-X419, positionneur intelligent avec type de signal d'entrée externe (à distance)
L’IP8101-X419-Q permet la commande à distance des cylindres en installant un capteur de détection de position sur le cylindre. L’IP8101-X419 offre un moyen pratique et facile de contrôler et de surveiller le cylindre jusqu’à 10 mètres de longueur de tuyauterie. Les positionnezs intelligents avec le signal externe d’entrée conviennent à l’application dans les industries telles que la pâtes et papiers, la nourriture et la boisson et le traitement d’eaux usées.
- Sikinala ni Naputa: 4 ki na 20 naMD
- Nalog (4 ki na 20 mD NA TTM) na kena kaburaki + Alarm output x 2
- Sema vakalawa yalewa: 1/2 (G, NPT) yalewa, 20 x 1.5 na waniculacula yalewa
- dau vakarautaka o
- log na ivakarau ni veivakasaurarataki kei na veika e vakaraitaki yani
- IP65 na veivunauci ena qele kei na vakatauvatani ni wai