- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Accessoires de l'actionneur
- positionneurs pneumatiques
- IP
- IP8000, Positionneur électro-pneumatique
IP8000, Positionneur électro-pneumatique
Le positionneur IP8000 E / P est plus compact que le IP6000 avec une meilleure visibilité de l'indicateur de pression. D'autres caractéristiques comprennent une protection améliorée de protection IP65, montage interchangeable, très bon état de choc et la performance de vibration, et une gamme de fractionnement 1/2 disponible par simple réglage de portée. P>
- Le courant de sortie (4-20mADC) réalise la détection de position à distance (type rotatif) li>
- Résistance aux vibrations: Pas de résonances de 5 à 200Hz li>
- Résistance à la poussière: Conforme à JIS F8007 IP65 li>
- Manomètre O.D. 43 li>
- Les accessoires incluent: Restriction de sortie avec soupape pilote, articulation de levier de fourche, ressort de compensation, avec plaque graduée externe li> ul>