RB
L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
RB, Amortisseurs de chocs
L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
- Type d'amortisseur: basique ou avec bouchon LI>
- Fil applicable O.D. taille: M6, M8, M10, M14, M20, M27 LI>
- Option: écrou de butée LI> UL>