Amortisseur
NRB
L'amortisseur NRB a un orifice spécialement conçu qui compense pour faire varier les vitesses et les charges toujours à décélérer charges sans nécessiter de réglage supplémentaire. L'enceinte à double joint d'étanchéité constitué par un racleur et un joint d'étanchéité de tige, fournit une assurance supplémentaire contre les fuites. Les amortisseurs de la série NRB sont disponibles en six tailles et tous résister à une vitesse d'impact de 16 pieds / sec. P>
RB
L'amortisseur RB dispose d'un orifice spécialement conçu qui permet de compenser les vitesses et les charges variables afin d'obtenir une décélération des charges sans avoir recours à un réglage additionnel. La protection à double joint est constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Les amortisseurs de chocs de la série RB sont disponibles dans six tailles différentes et supportent tous des vitesses d'impact allant jusqu'à 16 pi/s.
RBQ
Les amortisseurs de chocs de la série RBQ disposent d'une protection à double joint constituée d'un racleur et d'un joint de tige qui fournissent une protection extra contre les fuites. Le RBQ dispose d'une conception compacte et d'un amortisseur interchangeable en option. Les amortisseurs de chocs de la série RBQ sont disponibles dans cinq tailles différentes et supportent tous une vitesse d'impact de 3 m/s.
RJ
Les applications à faible charge requérant un arrêt progressif rapide ont trouvé la solution idéale grâce à notre nouvelle série d’amortisseurs de chocs sans à-coups (RJ). Créée à l’origine pour être utilisée avec notre table linéaire pneumatique et nos gammes de vérins sans tige et roto-linéaires, la série RJ garantit une absorption des chocs tout en douceur, idéale pour les petits convoyeurs qui exigent souvent des arrêts progressifs. Cette nouvelle série, conçue avec une rainure en spirale brevetée et entièrement interchangeable avec notre gamme actuelle d’amortisseurs de la série RB, offre une durabilité exceptionnelle et réduit le temps d’amortissement de 30 %. Disponible en trois versions d’absorption d’énergie différentes, 1, 3 et 10 (J) et des longueurs de course allant respectivement de 6, 7 et 12 mm, la série RJ est le choix idéal pour les amortissements sans à-coups.Modèles de produits et CAO