RJ
Les applications à faible charge requérant un arrêt progressif rapide ont trouvé la solution idéale grâce à notre nouvelle série d’amortisseurs de chocs sans à-coups (RJ). Créée à l’origine pour être utilisée avec notre table linéaire pneumatique et nos gammes de vérins sans tige et roto-linéaires, la série RJ garantit une absorption des chocs tout en douceur, idéale pour les petits convoyeurs qui exigent souvent des arrêts progressifs. Cette nouvelle série, conçue avec une rainure en spirale brevetée et entièrement interchangeable avec notre gamme actuelle d’amortisseurs de la série RB, offre une durabilité exceptionnelle et réduit le temps d’amortissement de 30 %. Disponible en trois versions d’absorption d’énergie différentes, 1, 3 et 10 (J) et des longueurs de course allant respectivement de 6, 7 et 12 mm, la série RJ est le choix idéal pour les amortissements sans à-coups.
RJ, Amortisseurs de chocs, Modèle souple
Les applications à faible charge requérant un arrêt progressif rapide ont trouvé la solution idéale grâce à notre nouvelle série d’amortisseurs de chocs sans à-coups (RJ). Créée à l’origine pour être utilisée avec notre table linéaire pneumatique et nos gammes de vérins sans tige et roto-linéaires, la série RJ garantit une absorption des chocs tout en douceur, idéale pour les petits convoyeurs qui exigent souvent des arrêts progressifs. Cette nouvelle série, conçue avec une rainure en spirale brevetée et entièrement interchangeable avec notre gamme actuelle d’amortisseurs de la série RB, offre une durabilité exceptionnelle et réduit le temps d’amortissement de 30 %. Disponible en trois versions d’absorption d’énergie différentes, 1, 3 et 10 (J) et des longueurs de course allant respectivement de 6, 7 et 12 mm, la série RJ est le choix idéal pour les amortissements sans à-coups.- Convient pour l'arrêt en douceur d'objets légers ou d'objets transférés à basse vitesse LI>
- Le temps de rembourrage est réduit de 30% LI>
- Les modèles de chaque taille peuvent être sélectionnés parmi 2 types en fonction de la vitesse du vérin de fonctionnement LI>
- La série RJ est interchangeable avec la série RB en termes de montage LI>
- Les options incluent l'écrou hexagonal et l'écrou de butée LI> UL>
RJ, Shock Absorber, Type de course courte
Les applications à faible charge requérant un arrêt progressif rapide ont trouvé la solution idéale grâce à notre nouvelle série d’amortisseurs de chocs sans à-coups (RJ). Créée à l’origine pour être utilisée avec notre table linéaire pneumatique et nos gammes de vérins sans tige et roto-linéaires, la série RJ garantit une absorption des chocs tout en douceur, idéale pour les petits convoyeurs qui exigent souvent des arrêts progressifs. Cette nouvelle série, conçue avec une rainure en spirale brevetée et entièrement interchangeable avec notre gamme actuelle d’amortisseurs de la série RB, offre une durabilité exceptionnelle et réduit le temps d’amortissement de 30 %. Disponible en trois versions d’absorption d’énergie différentes, 1, 3 et 10 (J) et des longueurs de course allant respectivement de 6, 7 et 12 mm, la série RJ est le choix idéal pour les amortissements sans à-coups.- Convient pour l'arrêt en douceur d'objets légers ou d'objets transférés à basse vitesse
- Le temps de rembourrage est réduit de 30%
- Les modèles de chaque taille peuvent être sélectionnés parmi 2 types en fonction de la vitesse du vérin
- La série RJ est interchangeable avec la série RB en termes de montage
- Les options incluent l'écrou hexagonal et l'écrou de butée LI> UL>