- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Pinces
 - Séparateur
 - 2 doigts - MIW
 
2 doigts - MIW
La série MIW est une série de vérins à guides lisses et possédant également deux doigts à fonctionnement séquentiel. Le fonctionnement séquentiel utilise un mécanisme de came d'interverrouillage mécanique en plus du contrôle du passage de l'air pour une séparation fiable des pièces de travail. Le fait que le piston et les doigts soient séparés facilite le remplacement des doigts lors des travaux d'entretien. Trois types différents de doigts rendent possible la libre sélection des surfaces de montage sur les doigts.
               MIW, Escapement, 2 Type de doigt
La série MIW est une série de vérins à guides lisses et possédant également deux doigts à fonctionnement séquentiel. Le fonctionnement séquentiel utilise un mécanisme de came d'interverrouillage mécanique en plus du contrôle du passage de l'air pour une séparation fiable des pièces de travail. Le fait que le piston et les doigts soient séparés facilite le remplacement des doigts lors des travaux d'entretien. Trois types différents de doigts rendent possible la libre sélection des surfaces de montage sur les doigts.
- Longueurs de course: 8, 12, 20, 25, 32 mm li>
 - Option de grattoir li>
 - Option de réglage du contour li>
 - Interrupteur automatique capable li>
 - Tailles d'alésage: 8, 12, 20, 25, 32 mm li> ul>