- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Séparateur
Séparateur
Un seul doigt - MIS
La série MIS est une série de séparateur à un doigt. La série MIS possède des doigts indépendants pour un réglage plus libre des durées et des positions de montage pour positionner les pièces se déplaçant en suivant une ligne. Les orifices d'alimentation des deux côtés de la pièce permettent de choisir le sens du raccordement. Le fait que le piston et les doigts soient séparés facilite le remplacement des doigts lors de l'entretien. Trois types différents de doigts rendent possible la libre sélection des surfaces de montage sur les doigts.
2 doigts - MIW
La série MIW est une série de vérins à guides lisses et possédant également deux doigts à fonctionnement séquentiel. Le fonctionnement séquentiel utilise un mécanisme de came d'interverrouillage mécanique en plus du contrôle du passage de l'air pour une séparation fiable des pièces de travail. Le fait que le piston et les doigts soient séparés facilite le remplacement des doigts lors des travaux d'entretien. Trois types différents de doigts rendent possible la libre sélection des surfaces de montage sur les doigts.