- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper magnétique
Gripper magnétique
MHM, Préhenseur magnétique
La série MHM est une pince magnétique qui peut être utilisée à la place de ventouses ou de pinces pour tenir une pièce métallique. Les détecteurs automatiques peuvent être montés sur 2 surfaces. Les options de montage étendues incluent le corps taraudé, latéral et central.
- Les plaques d'acier peuvent être transférées sans vide
- Prend en charge les pièces avec des trous, des surfaces inégales et complexes là où une ventouse ne peut pas être utilisée
- Retient les pièces même sous air est coupée
- Force de maintien élevée jusqu'à 1000 N (ø50, épaisseur de la pièce 6 mm)
- Option de force de maintien réglable possible
Magnetic Gripper for Collaborative Robot
- Plug and Play
- Holds workpieces even when air is shut off
- High holding force up to 200 N
MHM-X7776, 3 Position Magnet Gripper for High Speed Transfer
The MHM-X7776 is designed to prevent the accidental attraction of a second workpiece, enabling rapid and reliable transfer. This feature significantly improves cycle times and boosts overall productivity. The integrated stopper allows for precise adjustment of the holding force, ensuring optimal grip for a variety of workpiece materials and sizes. The clear scale design also provides improved visibility, making adjustments quick and easy.
- Bore size: 32
- Port size: 1/8"
- Max holding force: (workpiece thickness) 250N (2mm), 500N (6mm)