- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper magnétique
- MHM, Préhenseur magnétique
MHM, Préhenseur magnétique
La série MHM est une pince magnétique qui peut être utilisée à la place de ventouses ou de pinces pour tenir une pièce métallique. Les détecteurs automatiques peuvent être montés sur 2 surfaces. Les options de montage étendues incluent le corps taraudé, latéral et central.
- Les plaques d'acier peuvent être transférées sans vide
- Prend en charge les pièces avec des trous, des surfaces inégales et complexes là où une ventouse ne peut pas être utilisée
- Retient les pièces même sous air est coupée
- Force de maintien élevée jusqu'à 1000 N (ø50, épaisseur de la pièce 6 mm)
- Option de force de maintien réglable possible