- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- angulaire Grippers
- Angulaire (180 degrés)
- MHY
MHY
Le MHY2 est une pince angulaire de 180 degrés, compacte. Sa taille et sa masse lui permettent d'être utilisé pour les usinages de petites tailles et légers, tout en offrant une grande force de serrage grâce au design de la came et du piston. Le MHY2 vous offre une grande flexibilité à l'heure de l'installation avec son option de montage sur 4 faces et ses rainures de détecteurs encastrés de chaque côté de la pince. Des points de référence de précision sur le corps et sur les doigts sont en standard.

MHY2, Gripper air, à 180 ° d'angle, Cam style
Le MHY2 est une pince angulaire de 180 degrés, compacte. Sa taille et sa masse lui permettent d'être utilisé pour les usinages de petites tailles et légers, tout en offrant une grande force de serrage grâce au design de la came et du piston. Le MHY2 vous offre une grande flexibilité à l'heure de l'installation avec son option de montage sur 4 faces et ses rainures de détecteurs encastrés de chaque côté de la pince. Des points de référence de précision sur le corps et sur les doigts sont en standard.
- Tailles d'alésage: 10, 16, 20, 25 mm li>
- Interrupteur automatique capable li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li> ul>