- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- angulaire Grippers
angulaire Grippers
pinces angulaires sont adaptés pour serrer des pièces de forme plus ou impair, ainsi que pour des applications où l'espace est limité.
Maximum 30 ° - CMH
La pince MHC est idéale pour les applications nécessitant un serrage angulaire. Les plages d'angles d'ouverture varient de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une force de serrage élevée, tout en respectant sa conception compacte. La série MHC dispose d'un système de réglage de course intégré et d'une rainure encastrée pour les détecteurs.

Angulaire (180 degrés)
Gripper avec & nbsp; angle d'ouverture de doigt de 180 & deg; la position rétractée. & nbsp; rendent ces pinces pouvant se déplacer dans un plan XY à l'emplacement de travail p>