- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- angulaire Grippers
- Maximum 30 ° - CMH
Maximum 30 ° - CMH
La pince MHC est idéale pour les applications nécessitant un serrage angulaire. Les plages d'angles d'ouverture varient de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une force de serrage élevée, tout en respectant sa conception compacte. La série MHC dispose d'un système de réglage de course intégré et d'une rainure encastrée pour les détecteurs.

MHC2, Air Gripper, Style angulaire
La pince MHC est idéale pour les applications nécessitant un serrage angulaire. Les plages d'angles d'ouverture varient de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une force de serrage élevée, tout en respectant sa conception compacte. La série MHC dispose d'un système de réglage de course intégré et d'une rainure encastrée pour les détecteurs.
- Tailles d'alésage: 6, 10, 16, 20, 25 mm li>
- Accélérateur intégré pour le réglage de la vitesse li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>

MHCM2, Air Gripper, Fulcrum Type d'ouverture, type Petit
L'angle d'ouverture du doigt est compris entre 20 ° et -7 ° rendant le MHCM2 approprié pour des pièces de formes bizarres et où l'espace est trop serré pour recevoir une pince de type parallèle. P>
- Tailles d'alésage: 7 mm li>
- Accélérateur intégré pour le réglage de la vitesse li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li>
- Taille d'alésage: ø7mm li> ul>

MHCA, Air Gripper, Fulcrum Type d'ouverture, Compact Standard
L'angle d'ouverture du doigt varie de 30 ° à -10 ° rendant le MHCA approprié pour des pièces de formes bizarres et où l'espace est trop serré pour recevoir une pince de type parallèle. P>
- Taille d'alésage: 6mm li>
- Accélérateur intégré pour le réglage de la vitesse li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li> ul>