- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- angulaire Grippers
- Maximum 30 ° - CMH
- MHC2, Air Gripper, Style angulaire
MHC2, Air Gripper, Style angulaire
La pince MHC est idéale pour les applications nécessitant un serrage angulaire. Les plages d'angles d'ouverture varient de 30 à -10 degrés. Un mécanisme à double piston fournit une force de serrage élevée, tout en respectant sa conception compacte. La série MHC dispose d'un système de réglage de course intégré et d'une rainure encastrée pour les détecteurs.
- Tailles d'alésage: 6, 10, 16, 20, 25 mm li>
- Accélérateur intégré pour le réglage de la vitesse li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>