- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- angulaire Grippers
- Maximum 30 ° - CMH
- MHCM2, Air Gripper, Fulcrum Type d'ouverture, type Petit
MHCM2, Air Gripper, Fulcrum Type d'ouverture, type Petit
L'angle d'ouverture du doigt est compris entre 20 ° et -7 ° rendant le MHCM2 approprié pour des pièces de formes bizarres et où l'espace est trop serré pour recevoir une pince de type parallèle. P>
- Tailles d'alésage: 7 mm li>
- Accélérateur intégré pour le réglage de la vitesse li>
- Option pour NSF-H1, lubrifiant de qualité alimentaire li>
- Taille d'alésage: ø7mm li> ul>