- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Pinces
- Gripper-2 doigts
- angulaire Grippers
- Angulaire (180 degrés)
Angulaire (180 degrés)
Gripper avec & nbsp; angle d'ouverture de doigt de 180 & deg; la position rétractée. & nbsp; rendent ces pinces pouvant se déplacer dans un plan XY à l'emplacement de travail p>

MHY
Le MHY2 est une pince angulaire de 180 degrés, compacte. Sa taille et sa masse lui permettent d'être utilisé pour les usinages de petites tailles et légers, tout en offrant une grande force de serrage grâce au design de la came et du piston. Le MHY2 vous offre une grande flexibilité à l'heure de l'installation avec son option de montage sur 4 faces et ses rainures de détecteurs encastrés de chaque côté de la pince. Des points de référence de précision sur le corps et sur les doigts sont en standard.

MHW
Le MHW2 est idéal pour les applications où réduire l'encombrement est une nécessité. En plus de leur taille compacte, chacun des deux doigts, synchronisé par une mécanisme à pignon et crémaillère, effectue un mouvement de retour rotatif perpendiculairement à la pince. Dans cette position, le MHW2 n'aura besoin de jeu que pour le corps. Tandis que les doigts sont rétractés avec un angle de 180-degrés, la pince peut être déplacée sur un plan X-Y par rapport à la pièce.