- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Bi-tiges
- Deux tiges de piston - CXS
Deux tiges de piston - CXS
La série CXS est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 °. Le type de douille à billes de haute précision CXSL permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable. Le type de support de lame de CXSM assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
CXSM, double piston tiges, palier à glissement
La série CXS est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 °. Le type de support de lame de CXSM assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
- Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm li>
- Précision non rotative: & plusmn; 0,1 & deg; li>
- Plage de réglage de la course: 0 à -5 mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
CXSL, double piston tiges, Guides à billes
La série CXS est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 °. Le type de douille à billes de haute précision CXSL permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable. P>
- Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm li>
- Précision non rotative: & plusmn; 0,1 & deg; li>
- Plage de réglage de la course: 0 à -5 mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>