Bi-tiges
Dual Piston Rods - CXS2
The CXS series is a dual piston actuator with non-rotating accuracy ±0.1°. The CSXL high precision ball bushing type allows for smooth operation that ensures stable travel resistance. The CXSM slide bearing type provides lateral stability protecting it from side load impacts. Double piston construction provides twice the output force. The CXS2 series offers 7 times more allowable kinetic energy and 2.6 times more maximum piston speed compared to the existing CSX series.
Compact à piston double Rods - CXSJ
La série CXSJ est un actionneur à piston double compact qui est plus léger et plus petit que l'unité CXS classique. Sa précision non-rotation est de ± 0,1 °. Le type de support de douille à billes haute précision CXSJL permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le type de support de lame de CXSJM assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
Double piston à double tige - CXSW
La série CXSW est un piston double vérin à double tige avec une précision non rotatif de ± 0,1 °. La CXSWL douille à billes haute précision le type de palier permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le type de support de lame de CXSWM assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
Double piston à double tige avec unité Slide - CX2 / CXW
La série CX2 est un double piston, une unité à glissière double tige qui offre une grande précision non rotatif et le bon fonctionnement. Son design compact et profil bas peuvent accueillir des applications qui nécessitent un minimum d'espace. Des trous traversants sont dans le boîtier pour le montage ou le corps pour le positionnement de la charge directe. La série CXW est un double piston, double unité de glissement de la tige avec des amortisseurs intégrés pour une vaste gamme d'applications de haute vitesse, les impacts à faible charge à faible vitesse, des situations de forte charge. P>
Deux tiges de piston avec coussins d'air - CXS-A
Le CXS-A Series est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 ° et renforcée avec des coussins d'air aux deux extrémités amélioration de l'énergie cinétique admissible 2 à 3 fois celle de la norme CXS.The CXSL-A bille de haute précision Type de palier douille permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le CXSM-type à palier lisse assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
Double piston tiges pour salle blanche - 10/11/12/21/22-CXS
Le 1 * -CXS propre série La chambre est un actionneur à double piston avec précision antirotation ± 0,1 ° amélioré avec de la graisse de fluor rendant salle blanche prête. contaminants d'expulsion en dehors d'une salle blanche peut être fait par: (11-) relief sous vide ou (10 ou 12) le soulagement d'échappement. Le 2 * -CXS de cuivre, de fluor, de série sans silicone est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 ° renforcée avec de la graisse à base de savon de lithium ce qui en fait salle blanche prêt. contaminants d'expulsion en dehors d'une salle blanche peut être fait soit par: (21-) ou le soulagement d'échappement (22-) relief sous vide. La douille à billes haute précision CXSL propre type de palier permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le type de support de lame de CXSM propre assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
Deux tiges de piston avec verrouillage Retract End - CXS-R
La série CXS-R est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 ° renforcée avec une fonction de verrouillage de fin de rétraction pour la sécurité des machines ajoutées. Le verrouillage final engagera lorsque la pression d'air est perdue et peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par un boulon de déverrouillage manuel. Le type de roulement de palier à billes haute précision CXSL-R permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le type de palier à glissement CXSM-R assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>