- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs guidées
 - Bi-tiges
 - Compact à piston double Rods - CXSJ
 
Compact à piston double Rods - CXSJ
La série CXSJ est un actionneur à piston double compact qui est plus léger et plus petit que l'unité CXS classique. Sa précision non-rotation est de ± 0,1 °. Le type de support de douille à billes haute précision CXSJL permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le type de support de lame de CXSJM assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
               CXSJ, Vérin bi-tiges, modèle compact
La série CXSJ est un actionneur à piston double compact qui est plus léger et plus petit que l'unité CXS classique. Sa précision non-rotation est de ± 0,1 °. Le type de support de douille à billes haute précision CXSJL permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le type de support de lame de CXSJM assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
- Vérin bi-tige compact
 - Guide lisse ou guide à billes
 - Alésage (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32
 - Course standard (mm) : 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
 - Détecteurs compatibles
 
               CXSJ, tige de piston double compacte, avec dispositif de retenue de lubrifiant
La série CXSJ avec dispositif de retenue de lubrifiant est un actionneur compact à double piston qui est plus léger et plus petit que l'unité CXS conventionnelle. & nbsp; Sa précision sans rotation est de & nbsp; & plusmn; 0,1 & deg;. & Nbsp; Le type de roulement à billes de haute précision CXSJL permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance à la course stable. & Nbsp; Le type de palier à glissière CXSJM offre une stabilité latérale en le protégeant des impacts de charges latérales. & Nbsp; L'ajout d'un dispositif de retenue de lubrifiant permet une durabilité 4 fois supérieure dans les environnements à micro-poudre (par rapport aux modèles standard). & Nbsp; La structure de retenue de lubrifiant à deux emplacements réduit l'entrée de poussière et de corps étrangers dans le cylindre. & Nbsp;
- Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
 - Précision sans rotation: ± 0,1 °
 - Longueurs de course jusqu'à 100 mm li >
 - Fonction de commutation automatique