- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Bi-tiges
- Compact à piston double Rods - CXSJ
- CXSJ, Vérin bi-tiges, modèle compact
CXSJ, Vérin bi-tiges, modèle compact
La série CXSJ est un actionneur à piston double compact qui est plus léger et plus petit que l'unité CXS classique. Sa précision non-rotation est de ± 0,1 °. Le type de support de douille à billes haute précision CXSJL permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le type de support de lame de CXSJM assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
- Vérin bi-tige compact
- Guide lisse ou guide à billes
- Alésage (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32
- Course standard (mm) : 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
- Détecteurs compatibles