- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Bi-tiges
- Compact à piston double Rods - CXSJ
- CXSJ, tige de piston double compacte, avec dispositif de retenue de lubrifiant
CXSJ, tige de piston double compacte, avec dispositif de retenue de lubrifiant
La série CXSJ avec dispositif de retenue de lubrifiant est un actionneur compact à double piston qui est plus léger et plus petit que l'unité CXS conventionnelle. & nbsp; Sa précision sans rotation est de & nbsp; & plusmn; 0,1 & deg;. & Nbsp; Le type de roulement à billes de haute précision CXSJL permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance à la course stable. & Nbsp; Le type de palier à glissière CXSJM offre une stabilité latérale en le protégeant des impacts de charges latérales. & Nbsp; L'ajout d'un dispositif de retenue de lubrifiant permet une durabilité 4 fois supérieure dans les environnements à micro-poudre (par rapport aux modèles standard). & Nbsp; La structure de retenue de lubrifiant à deux emplacements réduit l'entrée de poussière et de corps étrangers dans le cylindre. & Nbsp;
- Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
- Précision sans rotation: ± 0,1 °
- Longueurs de course jusqu'à 100 mm li >
- Fonction de commutation automatique