- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs guidées
 - Bi-tiges
 - Double piston à double tige - CXSW
 
Double piston à double tige - CXSW
La série CXSW est un piston double vérin à double tige avec une précision non rotatif de ± 0,1 °. La CXSWL douille à billes haute précision le type de palier permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le type de support de lame de CXSWM assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
               CXSWM, Vérin bi-tiges, tige traversante, guides lisses
La série CXSW est un piston double vérin à double tige avec une précision non rotatif de ± 0,1 °. Le type de support de lame de CXSWM assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
- Vérin bi-tige : tige traversante
 - Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
 - Courses de 10 mm à 100 mm selon l'alésage
 - Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
 
               CXSWL, Vérin bi-tiges, tige traversante, guides à billes
La série CXSW est un piston double vérin à double tige avec une précision non rotatif de ± 0,1 °. La CXSWL douille à billes haute précision le type de palier permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. P>
- Vérin bi-tige : tige traversante
 - Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
 - Courses de 10 mm à 100 mm selon l'alésage
 - Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble