CXSWM, Vérin bi-tiges, tige traversante, guides lisses

La série CXSW est un piston double vérin à double tige avec une précision non rotatif de ± 0,1 °. Le type de support de lame de CXSWM assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale.

  • Vérin bi-tige : tige traversante
  • Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
  • Courses de 10 mm à 100 mm selon l'alésage
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
CXSWM, Vérin bi-tiges, tige traversante, guides lisses
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Type de filetage Configuration Status
Course Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status