CXSWL, Vérin bi-tiges, tige traversante, guides à billes

La série CXSW est un piston double vérin à double tige avec une précision non rotatif de ± 0,1 °. La CXSWL douille à billes haute précision le type de palier permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable.

  • Vérin bi-tige : tige traversante
  • Alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
  • Courses de 10 mm à 100 mm selon l'alésage
  • Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
CXSWL, Vérin bi-tiges, tige traversante, guides à billes
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Alésage Configuration Status
Type de filetage Configuration Status
Course Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status