- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs guidées
 - Bi-tiges
 - Deux tiges de piston avec verrouillage Retract End - CXS-R
 
Deux tiges de piston avec verrouillage Retract End - CXS-R
La série CXS-R est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 ° renforcée avec une fonction de verrouillage de fin de rétraction pour la sécurité des machines ajoutées. Le verrouillage final engagera lorsque la pression d'air est perdue et peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par un boulon de déverrouillage manuel. Le type de roulement de palier à billes haute précision CXSL-R permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. Le type de palier à glissement CXSM-R assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
               CXSM-R, Vérin bi-tiges, guides lisses, verrouillage en tige rentrée
La série CXS-R est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 ° renforcée avec une fonction de verrouillage de fin de rétraction pour la sécurité des machines ajoutées. Le verrouillage final engagera lorsque la pression d'air est perdue et peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par un boulon de déverrouillage manuel. Le type de palier à glissement CXSM-R assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
- Vérin bi-tige compact
 - Guide lisse ou guide à billes
 - Alésage (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32
 - Course standard (mm) : 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
 - Détecteurs compatibles
 
               CXSL-R, Vérin bi-tiges, guides à billes, verrouillage en tige rentrée
La série CXS-R est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 ° renforcée avec une fonction de verrouillage de fin de rétraction pour la sécurité des machines ajoutées. Le verrouillage final engagera lorsque la pression d'air est perdue et peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par un boulon de déverrouillage manuel. Le type de roulement de palier à billes haute précision CXSL-R permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable. P>
- Vérin bi-tige compact
 - Guide lisse ou guide à billes
 - Alésage (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32
 - Course standard (mm) : 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100
 - Détecteurs compatibles