- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs guidées
 - Bi-tiges
 - Double piston à double tige avec unité Slide - CX2 / CXW
 
Double piston à double tige avec unité Slide - CX2 / CXW
La série CX2 est un double piston, une unité à glissière double tige qui offre une grande précision non rotatif et le bon fonctionnement. Son design compact et profil bas peuvent accueillir des applications qui nécessitent un minimum d'espace. Des trous traversants sont dans le boîtier pour le montage ou le corps pour le positionnement de la charge directe. La série CXW est un double piston, double unité de glissement de la tige avec des amortisseurs intégrés pour une vaste gamme d'applications de haute vitesse, les impacts à faible charge à faible vitesse, des situations de forte charge. P>
               CXW, double piston, double tige avec unité de diapositives, intégré Amortisseurs
La série CXW est un double piston, double unité de glissement de la tige avec des amortisseurs intégrés pour une vaste gamme d'applications de haute vitesse, les impacts à faible charge à faible vitesse, des situations de forte charge. P>
- Tailles d'alésage: 10, 16, 20, 25, 32 mm li>
 - Option de course réglable, plage de réglage de +2 à -25 mm li>
 - Option de tige de piston creuse li>
 - Option de verrouillage d'extrémité côté tête li>
 - Interrupteur automatique capable li>
 - Type d'air-hydro disponible li> ul>
 
               CX2, Unité de guidage, guides lisses
La série CX2 est un double piston, une unité à glissière double tige qui offre une grande précision non rotatif et le bon fonctionnement. Son design compact et profil bas peuvent accueillir des applications qui nécessitent un minimum d'espace. Des trous traversants sont dans le boîtier pour le montage ou le corps pour le positionnement de la charge directe. P>
- Tailles d'alésage: 10, 15, 25mm li>
 - Précision non rotative: & plusmn; 0,1 & deg; (Alésage de 10 mm), & plusmn; 0,02 & deg; (Alésage de 25 mm) li>
 - Option de course réglable, plage de réglage de +2 à -25 mm li>
 - Option de tige de piston creuse li>
 - Interrupteur automatique capable li>
 - Type d'air-hydro disponible li> ul>