CX2, Unité de guidage, guides lisses

La série CX2 est un double piston, une unité à glissière double tige qui offre une grande précision non rotatif et le bon fonctionnement. Son design compact et profil bas peuvent accueillir des applications qui nécessitent un minimum d'espace. Des trous traversants sont dans le boîtier pour le montage ou le corps pour le positionnement de la charge directe.

  • Tailles d'alésage: 10, 15, 25mm
  • Précision non rotative: & plusmn; 0,1 & deg; (Alésage de 10 mm), & plusmn; 0,02 & deg; (Alésage de 25 mm)
  • Option de course réglable, plage de réglage de +2 à -25 mm
  • Option de tige de piston creuse
  • Interrupteur automatique capable
  • Type d'air-hydro disponible
CX2, Unité de guidage, guides lisses
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Vérin Configuration Status
Modèle Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Amortissement Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status