CXW, double piston, double tige avec unité de diapositives, intégré Amortisseurs

La série CXW est un double piston, double unité de glissement de la tige avec des amortisseurs intégrés pour une vaste gamme d'applications de haute vitesse, les impacts à faible charge à faible vitesse, des situations de forte charge.

  • Tailles d'alésage: 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Option de course réglable, plage de réglage de +2 à -25 mm
  • Option de tige de piston creuse
  • Option de verrouillage d'extrémité côté tête
  • Interrupteur automatique capable
  • Type d'air-hydro disponible
CXW, double piston, double tige avec unité de diapositives, intégré Amortisseurs
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Vérin Configuration Status
Type de guidage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Course Configuration Status
Verrouillage de tige Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status