- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Bi-tiges
- Deux tiges de piston - CXS
- CXSM, double piston tiges, palier à glissement
CXSM, double piston tiges, palier à glissement
La série CXS est un actionneur à double piston avec une précision non tournante ± 0,1 °. Le type de support de lame de CXSM assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale. P>
- Tailles d'alésage: 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm li>
- Précision non rotative: & plusmn; 0,1 & deg; li>
- Plage de réglage de la course: 0 à -5 mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>