- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide externe de l'arbre
Guide externe de l'arbre
Cylindre guidée externe standard - MGG
Série MGG intègre un cylindre de corps autour de sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de l'actionneur et joints d'étanchéité pour une unité compacte et légère. Le réglage de la course (jusqu'à 50 mm) peut être soit sur le cycle déployer ou rétracter. Il est améliorée avec amortisseurs à la fin de la course pour l'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,02 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. P>
Compact externe Cylindre guidée - MGC
MGC série intègre un cylindre de corps autour de sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de l'actionneur et joints d'étanchéité pour une unité compacte et légère. Il est conçu avec des coussins d'air à la fin de la course d'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,04 ° pour l'alésage de 50 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. Les coussins d'air en standard. P>
Guide de la plate-forme de cylindre Rod - CXT
Série CXT intègre une source d'alimentation du cylindre compact par l'intermédiaire d'un accouplement flexible à la douille à billes de grande précision portant guides d'isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur. Pare-chocs en caoutchouc sont standard avec des amortisseurs en option et réglage de la course (X138). P>