- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide externe de l'arbre
- Cylindre guidée externe standard - MGG
Cylindre guidée externe standard - MGG
Série MGG intègre un cylindre de corps autour de sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de l'actionneur et joints d'étanchéité pour une unité compacte et légère. Le réglage de la course (jusqu'à 50 mm) peut être soit sur le cycle déployer ou rétracter. Il est améliorée avec amortisseurs à la fin de la course pour l'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,02 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. P>
MGGM, Vérin guidé, guides lisses
Le mgGM intègre un cylindre de corps autour de sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de l'actionneur et joints d'étanchéité pour une unité compacte et légère. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. Il est améliorée avec amortisseurs à la fin de la course pour l'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,02 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- Disponible en montage sur bride simple ou avant li>
- Option haute température, jusqu'à 150 ° C ou 302 ° F (XB6) li>
- Option double course, tige simple (XC11) li>
- Amortisseurs externes de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MGGL, Vérin guidé, guides à billes
Le MGGL intègre un cylindre de corps autour de sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de l'actionneur et joints d'étanchéité pour une unité compacte et légère. La douille à billes de haute précision permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Il est améliorée avec amortisseurs à la fin de la course pour l'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,02 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- Disponible en montage sur bride simple ou avant li>
- Option haute température, jusqu'à 150 ° C ou 302 ° F (XB6) li>
- Option double course, tige simple (XC11) li>
- Amortisseurs externes de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MGG-H/R, Vérin guidé, verrouillage de tige
Le MGG intègre un corps rond, cylindre de fermeture d'extrémité pour sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur pour une unité de pièce. Le verrou d'extrémité peut être spécifié pour l'extrémité de tête (H) ou l'extrémité de la tige (R) de la course. Le ressort de frein, le mécanisme de verrouillage final s'engager lorsque la pression d'air est perdue pour les applications de prévention et de chute peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par un boulon de déverrouillage manuel. Il est améliorée avec amortisseurs à la fin de la course pour l'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,02 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- Disponible en montage sur bride simple ou avant li>
- Plage de course réglable: 10 mm (alésage de 20 mm) li>
- Plage de course réglable: 15 mm (alésage 25 - 100 mm) li>
- Amortisseurs externes de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MGGL, Vérin guidé, guides à billes
Le MGGL intègre un cylindre de corps autour de sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de l'actionneur et joints d'étanchéité pour une unité compacte et légère. La douille à billes de haute précision permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le réglage de la course (jusqu'à 50 mm) peut être soit sur le cycle déployer ou rétracter. Il est améliorée avec amortisseurs à la fin de la course pour l'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,02 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. P>
- Guide lisse
- Excellente résistance à l'abrasion
- L'utilisation sans lubrification pour les charges lourdes est possible
- Amortisseur de chocs et vis de réglage standard
- Longue course disponible
MGGM, Vérin guidé, guides lisses
Le mgGM intègre un cylindre de corps autour de sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de l'actionneur et joints d'étanchéité pour une unité compacte et légère. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. Le réglage de la course (jusqu'à 50 mm) peut être soit sur le cycle déployer ou rétracter. Il est améliorée avec amortisseurs à la fin de la course pour l'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,02 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. P>
- Guide lisse
- Excellente résistance à l'abrasion
- L'utilisation sans lubrification pour les charges lourdes est possible
- Amortisseur de chocs et vis de réglage standard
- Longue course disponible