- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide externe de l'arbre
- Cylindre guidée externe standard - MGG
- MGG-H/R, Vérin guidé, verrouillage de tige
MGG-H/R, Vérin guidé, verrouillage de tige
Le MGG intègre un corps rond, cylindre de fermeture d'extrémité pour sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler la charge de palier du mouvement de la tige et les joints de l'actionneur pour une unité de pièce. Le verrou d'extrémité peut être spécifié pour l'extrémité de tête (H) ou l'extrémité de la tige (R) de la course. Le ressort de frein, le mécanisme de verrouillage final s'engager lorsque la pression d'air est perdue pour les applications de prévention et de chute peut être libéré en réintroduisant la pression d'air ou par un boulon de déverrouillage manuel. Il est améliorée avec amortisseurs à la fin de la course pour l'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,02 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- Disponible en montage sur bride simple ou avant li>
- Plage de course réglable: 10 mm (alésage de 20 mm) li>
- Plage de course réglable: 15 mm (alésage 25 - 100 mm) li>
- Amortisseurs externes de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>