- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide externe de l'arbre
- Cylindre guidée externe standard - MGG
- MGGM, Vérin guidé, guides lisses
MGGM, Vérin guidé, guides lisses
Le mgGM intègre un cylindre de corps autour de sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de l'actionneur et joints d'étanchéité pour une unité compacte et légère. Le palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. Il est améliorée avec amortisseurs à la fin de la course pour l'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,02 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. P>
- Tailles d'alésage: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm li>
- Disponible en montage sur bride simple ou avant li>
- Option haute température, jusqu'à 150 ° C ou 302 ° F (XB6) li>
- Option double course, tige simple (XC11) li>
- Amortisseurs externes de série li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>