- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Guide externe de l'arbre
- Cylindre guidée externe standard - MGG
- MGGL, Vérin guidé, guides à billes
MGGL, Vérin guidé, guides à billes
Le MGGL intègre un cylindre de corps autour de sa source d'alimentation avec des tiges de guidage externes pour isoler le support de charge à partir du mouvement de la tige de l'actionneur et joints d'étanchéité pour une unité compacte et légère. La douille à billes de haute précision permet un fonctionnement en douceur qui assure la résistance Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le réglage de la course (jusqu'à 50 mm) peut être soit sur le cycle déployer ou rétracter. Il est améliorée avec amortisseurs à la fin de la course pour l'absorption d'énergie cinétique maximale. Précision d'antirotation allant de +/- 0,02 ° pour alésage de 100 mm à +/- 0,07 ° pour l'alésage de 20 mm. P>
- Guide lisse
- Excellente résistance à l'abrasion
- L'utilisation sans lubrification pour les charges lourdes est possible
- Amortisseur de chocs et vis de réglage standard
- Longue course disponible