- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Profil bas et miniature
- Table basse Guide Profil - FMG
Table basse Guide Profil - FMG
Série MGF table basse de guidage de profil intègre un cylindre compact à un manchon de guidage concentrique de grand diamètre pour supporter les charges appliquées dans toutes les directions fournissant une résistance égale de la charge excentrique sur 360 °. Utilisation de la douille de guidage à la place des tiges de guidage réduit le poids de l'unité de 15% et élimine les variations de capacité de charge excentrique causé par l'orientation de la charge. Une broche non rotatif interne a été ajouté pour empêcher la rotation de la plaque supérieure. P>
MGF, Table guidée, anti-rotation
La table de guidage MGF à profil bas intègre un cylindre compact à un manchon de guidage concentrique de grand diamètre pour supporter les charges appliquées dans toutes les directions fournissant une résistance égale de la charge excentrique sur 360 °. Utilisation de la douille de guidage à la place des tiges de guidage réduit le poids de l'unité de 15% et élimine les variations de capacité de charge excentrique causé par l'orientation de la charge. Une broche non rotatif interne a été ajouté pour empêcher la rotation de la plaque supérieure. P>
- Tailles d'alésage: 40, 63, 100 mm li>
- Longueurs de course: 30, 50, 75, 100 li>
- Précision non rotative +/- 0,08 & deg; pour alésage 40 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,06 & deg; pour alésage de 63 mm li>
- Précision non rotative +/- 0,05 & deg; pour un alésage de 100 mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>