- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Profil bas et miniature
Profil bas et miniature
Table basse Guide Profil - FMG
Série MGF table basse de guidage de profil intègre un cylindre compact à un manchon de guidage concentrique de grand diamètre pour supporter les charges appliquées dans toutes les directions fournissant une résistance égale de la charge excentrique sur 360 °. Utilisation de la douille de guidage à la place des tiges de guidage réduit le poids de l'unité de 15% et élimine les variations de capacité de charge excentrique causé par l'orientation de la charge. Une broche non rotatif interne a été ajouté pour empêcher la rotation de la plaque supérieure. P>
Guide miniature Rod cylindre - MGJ
Série MGJ est une version miniature de taille de l'actionneur guidé standard MGP conçu pour les applications de faible charge qui nécessitent une grande précision. Les tiges de guidage intégré offre une précision non tournante de 0,1 ° +/-. Il est destiné pour les équipements électroniques et les industries d'instrumentation et non destiné à être utilisé dans des applications de bouchon. P>
Guide Rod cylindre w / Turntable - MGT
Série MGT intègre une grande précision palier de plaque tournante manuelle avec un MGP, l'actionneur guidé standard. La platine comporte un mécanisme de positionnement embarqué chacun à 90 ° et 180 ° de rotation détecté par un capteur auto-commutateur. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>