- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Profil bas et miniature
- Guide Rod cylindre w / Turntable - MGT
Guide Rod cylindre w / Turntable - MGT
Série MGT intègre une grande précision palier de plaque tournante manuelle avec un MGP, l'actionneur guidé standard. La platine comporte un mécanisme de positionnement embarqué chacun à 90 ° et 180 ° de rotation détecté par un capteur auto-commutateur. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
MGT, Vérin avec table rotative
La MGT intègre une grande précision palier de plaque tournante manuelle avec un MGP, l'actionneur guidé standard. La platine comporte un mécanisme de positionnement embarqué chacun à 90 ° et 180 ° de rotation détecté par un capteur auto-commutateur. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 63, 80, 100 mm li>
- Longueurs de course: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>