- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Profil bas et miniature
- Guide Rod cylindre w / Turntable - MGT
- MGT, Vérin avec table rotative
MGT, Vérin avec table rotative
La MGT intègre une grande précision palier de plaque tournante manuelle avec un MGP, l'actionneur guidé standard. La platine comporte un mécanisme de positionnement embarqué chacun à 90 ° et 180 ° de rotation détecté par un capteur auto-commutateur. Le (L) douille à billes de grande précision permet un fonctionnement en douceur qui assure une résistance de Voyage stable, apte à pousser et les applications de levage. Le (M) palier lisse en alliage d'acier au carbone assure la stabilité latérale protégeant des impacts de charge latérale, adapté pour arrêter les applications. P>
- Tailles d'alésage: 63, 80, 100 mm li>
- Longueurs de course: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 mm li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>