- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Renforcé
- Profil bas et miniature
- Guide miniature Rod cylindre - MGJ
Guide miniature Rod cylindre - MGJ
Série MGJ est une version miniature de taille de l'actionneur guidé standard MGP conçu pour les applications de faible charge qui nécessitent une grande précision. Les tiges de guidage intégré offre une précision non tournante de 0,1 ° +/-. Il est destiné pour les équipements électroniques et les industries d'instrumentation et non destiné à être utilisé dans des applications de bouchon. P>
MGJ, Vérin à colonne miniature
Le MGJ est une version miniature de taille de l'actionneur guidé standard MGP conçu pour les applications de faible charge qui nécessitent une grande précision. Les tiges de guidage intégré offre une précision non tournante de 0,1 ° +/-. Il est destiné pour les équipements électroniques et les industries d'instrumentation et non destiné à être utilisé dans des applications de bouchon. P>
- Tailles d'alésage: 6, 10 mm li>
- Longueurs de course (6 alésages): 5, 10, 15 mm li>
- Longueurs de course (10 alésage): 5, 10, 15, 20 mm li>
- Précision non tournante +/- 0.1 & deg; li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>