- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs guidées
- Tables de diapositives
- Low Profile de précision Table linéaire - MXF
Low Profile de précision Table linéaire - MXF
La MXF est une table linéaire à profil étroit qui utilise un guide rigide qui peut être monté en parallèle avec un vérin pneumatique. L'actionneur est équipé de trous d'emplacement pour un montage facile et rapide lors du changement des outils ou des appareils fixes. La hauteur de la table linéaire MXF est de 54 à 67% inférieure à celle de la série MXS.
MXF, Table linéaire pneumatique, modèle à rouleaux croisés, profil étroit
La MXF est une table linéaire à profil étroit qui utilise un guide rigide qui peut être monté en parallèle avec un vérin pneumatique. L'actionneur est équipé de trous d'emplacement pour un montage facile et rapide lors du changement des outils ou des appareils fixes. La hauteur de la table linéaire MXF est de 54 à 67% inférieure à celle de la série MXS.
- Tailles d'alésage: 8, 12, 16, 20 mm li>
- Pare-chocs en caoutchouc avec ajusteur de course li>
- Graisse PTFE ou graisse de qualité alimentaire li>
- Conforme RoHS li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
MXF, Accessoires, bloc butée
Stroke boulon de réglage pour la série MXF table coulissante de précision. P>
- Alésage: 8, 12, 16, et 20mm
- Plage de réglage: 5mm (standard), X11 (15mm), ou X12 (25mm)